Базовый модуль - PR1-BSC3/2X21 - 2833521

Установочный блок (основание) PR1... для мощных миниатюрных реле или мини-реле с 1 или 2 переключающими контактами или для имеющих сходную конструкцию полупроводниковых реле, 1/3-ярусное исполнение, винтовые зажимы, возможность установки вводных модулей и модулей подавления помех

Цена:

Преимущества для Вас

  • Семейство релейных блоков для комплектования реле 1 или 2 переключающими контактами или полупроводниковыми реле
  • Вставные входные модули и модули подавления помех
  • Крепежная скоба реле с держателем маркировки и выталкивателем
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2833521
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 379 (C-7-2015)
GTIN 4017918933777
Вес/шт. (без упаковки) 47,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь