Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - CT 10-9VA-120AC - 2830485

На рисунке показана модель CT 10-9VA-F/PE-230 AC

Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) с защитой от импульсных перенапряжений, вкл. визуальную сигнализацию неисправности для девяти 2-проводных сигнальных цепей. Номинальное напряжение: 120 В AC. Исполнение: 10 парных жил

Цена:

Преимущества для Вас

  • Используется вместе с CT-TERMIBLOCK и соединительными и разъединяющими колодками LSA-PLUS или LSA-PROFIL
  • Многополюсные, вставные, модульной конструкции
  • Специально для более высокого сигнального напряжения 120 и 230 В
  • Защитные модули должны вставляться в определенном положении
  • Для контроллеров со множеством сигнальных входов и выходов, например, телемеханических систем или систем светофоров
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2830485
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 119 (TT-2011)
GTIN 4017918106560

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости