Релейный модуль - ST-REL2-KG220DC/1 - 2826512

На рисунке показана модель ST-REL 2-KG 24/1

Pелейный модуль с мини-реле, контакты (AgNi): для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 220 В DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2826512
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077983
Вес/шт. (без упаковки) 32,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь