Релейный модуль - ST-REL2-KG 60/1 - 2823641

На рисунке показана модель ST-REL 2-KG 24/1

Pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов AgNi: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 замык. контакт, входное напряжение 60 В AC/DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2823641
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077488
Вес/шт. (без упаковки) 33,080 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь