Релейный модуль - ST-REL3-KG 48/21 - 2821232

На рисунке показана модель ST-REL3-KG 24/21

Pелейный модуль с мини-реле, контакты (AgNi): для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 перекл. контакт, входное напряжение 48 В AC/DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2821232
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 88 (IF-2005)
GTIN 4017918077075
Вес/шт. (без упаковки) 35,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости