Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 8 UTH HEI 1 DO8-PAC - 2819697

Клеммные модули Inline с измерителями температуры, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), с мультиплексной передачей данных, с 8 входами для термоэлементов, 8 двоичных выходов (24 В, 70 мА), 1 вход для определения полного тока через нагревательные элементы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Входы-выходы для 8 цепей управления
  • Подключение термоэлементов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 43710
  • Выход для полупроводниковых реле
  • Вход для регистрации тока нагрева

Коммерческие данные

Код заказа 2819697
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 199 (AX-2011)
GTIN 4017918980207
Вес/шт. (без упаковки) 122,000 GRM