Функциональные клеммные модули Inline - IB IL SSI-IN-PAC - 2819574

Измерительный клеммный модуль Inline для датчика абсолютного значения, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 1 вход для системы измерения абсолютного угла поворота и пути с интерфейсом SSI

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения 1 одно- или многооборотного датчика с разрешением до 25 бит
  • Частота передачи до 1 МГц
  • Разъем для подключения экрана
  • Питание датчика 5 В, включая устройство контроля
  • Контроль по четности
  • Изменение направления вращения
  • Код Грея или бинарный код

Коммерческие данные

Код заказа 2819574
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 157 (C-6-2019)
GTIN 4017918941154
Вес/шт. (без упаковки) 71,000 GRM