Лицензионный ключ - IB IL TEMPCONTROL - 2819370

Лицензионный ключ на использование технических средств для многоканальных регуляторов процессов типа: IB IL TEMPCON 300, в комплекте с интерфейсным кабелем TEMPCON CAB-V24. Дополнительно требуется загрузка программного обеспечения.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

ПО IB IL Tempcontrol значительно упрощает использование многоканальных регуляторов типа IB IL TEMPCON. Является удобным графическим инструментом для ввода в эксплуатацию, обслуживания, визуализации и диагностики.

Кроме того, предоставляются функции конфигурирования и мониторинга с отображением осциллограмм систем регулирования, а также функции имитации работы регулятора и канала. Инструмент Tempcontrol является ПО для Windows 2000 и Windows XP. Подключение ноутбука, оснащенного инструментом Tempcontrol, к соотв. функциональному клеммному модулю производится через интерфейс ПК RS-232 (напр. COM1).
Регулятор температуры Inline серии TEMPCON на базе микроконтроллера представляет собой точный компактный многоканальный регулятор для решения задач регулирования во всех отраслях промышленности. Регуляторы обеспечивают для каждого канала выбор простого регулирования ввода-вывода с устройством контроля порогового значения, цифрового ПИД-регулирования или ступенчатого регулирования электродвигателя. Многоканальный регулятор поставляется в компактном корпусе, а также в качестве модульной расширяемой системы (TEMPCON 300 с количеством контуров регулирования до 30).
Обширное количество функций позволяют значительно повысить качество регулирования, экономичность и эксплуатационную надежность процессов снабжения и производства. Два режима работы обеспечивают автоматическую оптимизацию параметров регулирования, контроль измерительной цепи с соответствующим аварийным режимом гарантирует оптимальную готовность процесса регулирования.

Кроме того, многоканальный регулятор предоставляет множество практичных функций, например, пусковая схема, управляемый обогрев, вторая уставка и функции плавного изменения и ускорения, которые упрощают программирование и ввод в эксплуатацию.
В ваше распоряжение предоставляется бесплатная демо-версия инструмента для ввода в эксплуатацию (техническое средство), которая может работать только в автономном режиме. Для получения полнофункциональной версии необходимо приобрести лицензионный ключ IB IL TEMPCONTROL (арт. № 27 19 370). В комплект поставки лицензионного ключа входит кабель для соединения ПК и модуля Tempcon (кабель RS-232).

Коммерческие данные

Код заказа 2819370
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 200 (AX-2011)
GTIN 4017918892715

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь