Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008

Защитный штекер PT со схемой защиты от перенапряжений сетей электропитания приборов, с индикатором неисправности, номинальное напряжение: 24 В, 2-проводная сигнальная цепь без потенциала земли, номинальное напряжение: 24 В.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2819008
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 99 (C-4-2017)
GTIN 4017918819323
Вес/шт. (без упаковки) 25,830 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь