Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - F-MS 12/FM - 2817974

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, состоит из базового элемента с контактом для дистанционной передачи сигнала и защитного штекера с искровым разрядником суммарного тока N-PE, для монтажа на NS 35/7,5. Ширина корпуса: 17,5 мм (1TE)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Одноканальные защитные устройства, устанавливаемые на монтажную рейку
  • Состоят из штекерного модуля и базового элемента
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2817974
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 55 (C-4-2017)
GTIN 4017918163655
Вес/шт. (без упаковки) 115,230 GRM