Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PT 2+1-S-48DC/FM - 2817958

Разрядник для защиты от перенапряжений, устанавливаемый на монтажную рейку, для защиты абонентских устройств, индикатор неисправности на вставной части и контакт аварийной сигнализации на базовом элементе, состоит из двух частей. Исполнение: 48 В DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Замена штекера без использования инструмента
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Модуль на DIN-рейку
  • Состоят из штекерного модуля и базового элемента
  • Визуальная сигнализация разъединения с помощью светодиода
  • Для одно- и многофазных источников питания
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2817958
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 72 (C-4-2017)
GTIN 4017918574987
Вес/шт. (без упаковки) 63,460 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь