Измерительный преобразователь тока - MCR-S-1/5-UI-DCI - 2814634

Измерительный преобразователь тока MCR, программируемый и конфигурируемый, для измерения постоянного, синусоидального и несинусоидального переменного тока, входной ток от 0 ... 0,2 до 0 ... 11 А, сконфигурирован

Цена:

Преимущества для Вас

  • Развязка 3 цепей
  • Измерение эффективного значения
  • Настройка параметров устройства с помощью DIP-переключателя или конфигурационного ПО MCR/PI-CONF-WIN
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2814634
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 230 (C-5-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 186,200 GRM