Измерительный преобразователь тока - MCR-SLP-1-5-UI-0 - 2814359

Пассивный измерительный преобразователь сигнала тока MCR, для переменного тока 0...1 А / 0...5 А, без выходного переключающего контакта, выходной сигнал 0...10 В / 0...20 мA

Цена:

Преимущества для Вас

  • Питание от контура
  • Диапазоны измерения 1 A и 5 A пер. тока, с переключаемыми зажимами
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2814359
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 248 (C-5-2017)
GTIN 4017918148447
Вес/шт. (без упаковки) 210,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь