Разделительные усилители - MINI MCR-SL-U-I-0-SP - 2813570

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с пружинными клеммами, входной сигнал: 0 В ... 10 В, выходной сигнал: 0 мA ... 20 мA

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • Экономичная альтернатива конфигурируемым разделительным усилителям
  • Малая потребляемая мощность
  • Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
  • Развязка 3 цепей
  • Фиксированные комбинации сигналов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2813570
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356101936
Вес/шт. (без упаковки) 60,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь