Разделительные усилители - MINI MCR-SL-I-U-0 - 2813541

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0 мA ... 20 мA, выходной сигнал: 0 В ... 10 В

Цена:

Описание изделия

Тонкие 6,2-мм разделительные усилители MINI MCR-SL-I-U-... с гальванической развязкой трех цепей предназначены для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации нормированных аналоговых сигналов.
На вход подается сигнал 0...20 мА или 4...20 мА, на гальванически развязанный выход выдается сигнал 0...10 В.
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединители для DIN-реек.

Преимущества для Вас

  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • Малая потребляемая мощность
  • Экономичная альтернатива конфигурируемым разделительным усилителям
  • Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
  • Развязка 3 цепей
  • Фиксированные комбинации сигналов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2813541
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356100601
Вес/шт. (без упаковки) 64,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь