Измерительный преобразователь температуры - MACX MCR-EX-T-UI-UP-C - 2811763

Программируемый измерительный преобразователь температуры Ex-i с аналоговым выходом и 1 реле предельного значения, конфигурация на заказ, резистивный термометр с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, гальваническая развязка, широкодиапазонное питание, винтовые зажимы, SIL, PL.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компенсация холодного спая с помощью отдельного штекера
  • Вход для резистивных термометров, термоэлементов, резистивных датчиков, потенциометров и милливольтных источников сигнала, [Ex ia] IIC
  • Программирование в процессе эксплуатации, при подключенной взрывозащищенной измерительной цепи, а также при отсутствии питания с помощью программного адаптера IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Конфигурирование с помощью ПО (FDT-DTM) или устройства управления и индикации IFS-OP-UNIT
  • Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
  • До SIL 2 согласно EN 61508
  • Широкий диапазон напряжения питания 19,2 ... 253 В AC/DC
  • Индикация состояния цепи питания и повреждений проводки, датчиков и модулей
  • Релейный переключающий выход
  • Инверсный диапазон выходного сигнала на выбор
  • Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
  • Свободное программирование входа и выхода
  • Измерение дифференциальных температур
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2811763
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 150 (C-5-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 192,900 GRM