Разделительные усилители - MACX MCR-UI-UI-UP-SP - 2811585

Разделительные усилители с надежной гальванической развязкой 3 цепей и широким диапазоном напряжения питания (24 В ... 230 В AC/DC). Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Заказная конфигурация, пружинные зажимы, SIL

Цена:

Преимущества для Вас

  • Настройка более 1600 значений преобразования сигналов с помощью DIP-переключателей, расположенных на передней стороне
  • До SIL 2 согласно EN 61508
  • Допустима установка в зонах 2
  • Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
  • Индикатор состояния цепи питания
  • Гальваническая развязка 3 цепей
  • Широкий диапазон напряжения питания 19,2 ... 253 В AC/DC
  • Аналоговый разделительный усилитель для развязки, фильтрации, усиления и преобразования стандартных аналоговых сигналов
  • Конфигурируемые выходные и входные сигналы, в том числе биполярные сигналы тока и напряжения
  • Активный или пассивный выход
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2811585
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (C-5-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 159,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь