Разделительные усилители - MACX MCR-UI-UI-NC - 2811446

Конфигурируемый усилитель с гальванической развязкой трех цепей, 24 В, соединение цепей питания Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Стандартная конфигурация (IN 0 ... 10 В / OUT 0 ... 20 мА), винтовые зажимы, SIL

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
  • Настройка более 1600 значений преобразования сигналов с помощью DIP-переключателей, расположенных на передней стороне
  • Допустима установка в зонах 2
  • До SIL 2 согласно EN 61508
  • Гальваническая развязка 3 цепей
  • Аналоговый разделительный усилитель для развязки, фильтрации, усиления и преобразования стандартных аналоговых сигналов
  • Конфигурируемые выходные и входные сигналы, в том числе биполярные сигналы тока и напряжения
  • Предельная частота 10 кГц для задач, требующих немедленной обработки
  • Индикатор состояния цепи питания
  • Активный или пассивный выход
  • Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2811446
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 116 (C-5-2017)
GTIN 4046356288927
Вес/шт. (без упаковки) 150,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь