Проходные клеммы - MINI MCR-SL-TB - 2811420

Проходной клеммный модуль для передачи гальванически развязанных сигналов

Цена:

Описание изделия

Тонкий 6,2-мм модуль MINI MCR-SL-TB предназначается для передачи гальванически развязанных сигналов. Модули используются в стандартном режиме работы, а также в системах кабельной разводки вместе с системным адаптером MINI Analog MINI MCR-SL-V8-FLK16-A (арт. № 2811268).

Преимущества для Вас

  • Проходные клеммы предназначены для передачи сигналов 1:1 в цепях аналоговых модулей MINI
  • Для заполнения разрывов в системной кабельной проводке с помощью переходника V8, например, когда количество сигналов не достигает восьми
  • Применение в сочетании с аналоговым мультиплексором MINI
  • Для прямого монтажа при применении без преобразования сигналов и гальванической развязки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2811420
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 116 (C-7-2015)
GTIN 4046356281911
Вес/шт. (без упаковки) 59,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь