Разделительные усилители - MINI MCR-SL-U-UI-SP - 2811213

Разделительный усилитель MCR с развязкой 3 цепей, с конфигурируемым входом/выходом, для гальванической развязки и преобразования аналоговых сигналов дл 30 В, с пружинными зажимами, заказанная конфигурация. Запасной артикул: 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • Малая потребляемая мощность
  • Конфигурирование до 12 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателей
  • 30 В в нормированные аналоговые сигналы
  • Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации сигналов постоянного тока 24 или
  • Развязка 3 цепей
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2811213
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 96 (C-7-2015)
Вес/шт. (без упаковки) 60,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости