Разделительные усилители - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - 2810780

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, с конфигурируемым входом / выходом, для гальванической развязки и преобразования аналоговых сигналов в диапазоне милливольт, однополярные, а также биполярные с винтовыми клеммами, предварительно не сконфигурирован

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • Идеально подходит для преобразования сигналов в процессе измерения шунтирующего сопротивления
  • Малая потребляемая мощность
  • Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования милливольтных сигналов в нормированные аналоговые сигналы
  • Конфигурирование до 280 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателей
  • Развязка 3 цепей
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2810780
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 94 (C-7-2015)
GTIN 4046356305341
Вес/шт. (без упаковки) 114,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь