Измерительный преобразователь тока - MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP - 2810638

Измерительный преобразователь для сигналов переменного тока 5 и 12 A, выходной сигнал 0...20 мА или 4...20 мА, конфигурируется с помощью DIP-переключателя со светодиодным индикатором рабочего состояния

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вход и выход настраиваются DIP-переключателем
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2810638
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 246 (C-5-2017)
GTIN 4046356510356
Вес/шт. (без упаковки) 140,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь