Измерительный преобразователь температуры - MINI MCR-SL-PT100-LP - 2810298

Измерительный преобразователь температуры с питанием от контура для датчиков температуры Pt 100, конфигурация с помощью DIP-переключателей, с винтовыми зажимами, сконфигурирован (обратите внимание на код заказа). Запасной артикул: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Цена:

Описание изделия

Тонкий 6,2-мм модуль MINI MCR-SL-PT100-LP... представляет собой конфигурируемый измерительный температурный преобразователь с питанием от сигнальной цепи. Предназначается для подключения термометров сопротивления Pt 100, соответствующих МЭК 60751, по 2-, 3- и 4-проводной схеме.
Выходная цепь модуля подключена к токовой петле 4...20 мА, которая подает электроэнергию, необходимую для преобразования сигналов.
С помощью установленных на корпусе DIP-переключателей производится настройка следующих параметров:
- Способ подключения
- Диапазон измерения температуры
- Выходной сигнал
– Способ анализа ошибок

Преимущества для Вас

  • 2-, 3-, 4-проводные датчики Pt 100
  • Особо компактный измерительный температурный преобразователь с питанием от контура для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования сигналов Pt 100 в нормированные сигналы
  • Дополнительная вспомогательная энергия не требуется
  • Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
  • Питание от выходных контуров
  • Входные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
  • Диапазон измерения температуры от -150 °C до 300 °C
  • Развязка 2 цепей
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2810298
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 106 (C-7-2015)
GTIN 4046356151986
Вес/шт. (без упаковки) 67,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь