Коммутирующий усилитель - MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP - 2810269

Конфигурируемый коммутирующий усилитель NAMUR для бесконтактных датчиков, сухие переключающие контакты и переключающие контакты с шунтирующим резистором. На выходе 2 замыкающих контакта, с пружинными зажимами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения сухих контактов и переключающих контактов с резистивной цепью
  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, усиления и дублирования сигналов бесконтактных датчиков
  • Для бесконтактных датчиков согласно МЭК 60947-5-6 и EN 50227
  • Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
  • Второй выход используется в качестве выхода для дублирующего устройства и сигналов о неисправностях
  • Замыкающий контакт на выходе
  • Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
  • Развязка 3 цепей
  • Коммутация цепей рабочего тока и тока покоя (инвертированная логика работы)
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2810269
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 112 (C-7-2015)
GTIN 4017918996086
Вес/шт. (без упаковки) 63,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь