Разделитель питания - MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - 2810230

Разделитель питания MCR с передачей по протоколу HART, входной сигнал 4 ... 20 мА, выходной сигнал 4 ... 20 мА, с пружинным зажимом. Запасной артикул: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • На выбор двунаправленная передача данных по протоколу HART
  • Возможность использования в качестве разделителя с пассивным входом
  • Питание 2-проводных и пассивных 3-проводных датчиков
  • Развязка 3 цепей
  • Особо компактный разделительный усилитель с развязкой питания для гальванической развязки, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2810230
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 99 (C-7-2015)
GTIN 4046356009959
Вес/шт. (без упаковки) 65,000 GRM