Устройство защиты от перенапряжений - TT-SLKK5-S- 48AC - 2809652

На рисунке показана модель TT-SLKK5-S- 5 DC

Клеммный блок с диодами-супрессорами для защиты от импульсных перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, номинальное напряжение: 48 В AC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2809652
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 85 (TT-2007)
GTIN 4017918101336

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости