Преобразователь - MCR-DAC 8-I- 4-BUS - 2808226

На рисунке показана модель MCR-DAC 8-U-5-BUS

8-битовый цифро-аналоговый преобразователь MCR с разъемом для плоского кабеля и штекером COMBICON с шагом 5,08 мм, выходной сигнал 4...20 мА

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2808226
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 343 (IF-2007)
GTIN 4017918075576
Вес/шт. (без упаковки) 135,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь