Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 120 ST - 2807586

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 120 В AC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Одноканальные защитные устройства, устанавливаемые на монтажную рейку
  • Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Состоят из штекерного модуля и базового элемента
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Механические ключи для всех гнезд
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2807586
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 66 (C-4-2019)
GTIN 4017918075279
Вес/шт. (без упаковки) 34,400 GRM