Плата контроллера - IBS S5 DCB-T - 2806215

Нет доступных изображений

Плата контроллера для устройства управления Siemens SIMATIC ® S5

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Платы контроллеров INTERBUS для устройств управления SIMATIC S5
Платы контроллеров IBS S5 DCB-T позволяют подключить к шине INTERBUS контроллеры SIMATIC S5-115U до 155U, 130WB до 150 S.
Платы контроллера подключаются через шину ввода-вывода SIMATIC и работают в устройстве управления как внутрисистемные модули ввода-вывода с изменяемой адресной областью.
Доступ к данным плат ввода-вывода INTERBUS возможен непосредственно через периферийные устройства ( L PW, T PW,..) или опосредованно через образ процесса (U E, S A, ...). Благодаря этому для ПЛК обеспечивается полная поддержка языков и диагностических функций.
Активация системы INTERBUS может быть произведена автоматически (при подключении электропитания) или путем настройки или изменения параметров. В управляемом режиме работы конфигурационные данные, такие как шинная структура, назначение входов и выходов и диагностические сигналы, передаются плате контроллера.

Коммерческие данные

Код заказа 2806215
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918074746
Вес/шт. (без упаковки) 6,650 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь