Устройство защиты от перенапряжений - PT 2X1-VF-230AC - 2805460

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для сигналов высокого напряжения, устанавливается на монтажную рейку. Защитная цепь без токов утечки, для двух сигналов без потенциала "земли".
Номинальное напряжение: 230 В пер. тока

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Устройства защиты для использования в телекоммуникационных сетях и сетях обработки данных, соответствующих МЭК 61643-21
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2805460
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 138 (C-4-2019)
GTIN 4046356460989
Вес/шт. (без упаковки) 71,780 GRM