Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 1000DC/2+V - 2805091

Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных систем постоянного тока (1000 В), 3-полюсный базовый элемент (L+, L-, земля), 3 вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Механические ключи для всех гнезд
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2805091
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 63 (TT-2011)
GTIN 4046356355766
Вес/шт. (без упаковки) 351,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь