Устройство защиты от перенапряжений - LIT 4X1-24 - 2804649

УЗИП в форме монолитного модуля шириной 6,2, устанавливаемого на монтажную рейку, для защиты четырех проводников с общим опорным потенциалом.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Может использоваться в двоичных, аналоговых и искробезопасных сетях
  • Защита до 4 сигнальных линий при ширине 6,2 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2804649
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 140 (C-4-2019)
GTIN 4046356428286
Вес/шт. (без упаковки) 63,740 GRM