Устройство защиты от перенапряжений - LIT 1X2-24 - 2804610

УЗИП в форме монолитного модуля шириной 6,2 мм устанавливаемого на монтажную рейку, для защиты одной сигнальной цепи без потенциала земли (2-проводные устройства). Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон: Ex ia IIC / Ex iaD. Совместимость с HART.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Может использоваться в двоичных, аналоговых и искробезопасных сетях
  • Защита до 4 сигнальных линий при ширине 6,2 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2804610
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 124 (C-4-2019)
GTIN 4046356428330
Вес/шт. (без упаковки) 53,000 GRM