Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 1000DC/1+V - 2804542

Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных заземленных систем постоянного тока (1000 В) без устройства защиты, устанавливаемый на монтажную рейку, 2-полюсный базовый элемент (L+, L-/земля), 2 вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Механические ключи для всех гнезд

Коммерческие данные

Код заказа 2804542
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 63 (TT-2011)
GTIN 4046356329088

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь