Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 160-600D/FM - 2804520

УЗИП для конфигураций "треугольник" цепей 600 В, как правило применяются для защиты домовых присоединений. Электротехнический шкаф, классифицируемый согласно требованиям NEMA, включает в себя индикатор со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиоды состояния и устройство звуковой сигнализации с возможностью дистанционного контроля. Гибридная схема контроля формы сигнала (Hybrid Sine Wave Tracking) обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений при импульсных токах до 160 кА.

Цена:

Описание изделия

УЗИП для систем конфигурации "треугольник" 600 В AC с защитой от импульсных токов до 160 кА

Коммерческие данные

Код заказа 2804520
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 69 (TT-2009)
GTIN 4046356328210

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь