Комплект устройств защиты от перенапряжений - PV-SET 1000 DC - 2804445

Устр-ва для защиты от перенапряжений в корпусе IP65 для одноконтурных фотогальванических установок до 1000 В DC, подсоединение с помощью вилки/розетки SUNCLIX.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Готовые решения для защиты
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2804445
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 65 (TT-2011)
GTIN 4046356317856
Вес/шт. (без упаковки) 1 285,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь