Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 320/1+1-FM - 2804393

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для 3-проводных систем электропитания (L1, N, PE), состоит из базового элемента с контактом для дистанционной передачи сигнала и защитного штекера, для монтажа на NS 35.

Цена:

Преимущества для Вас

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Многоканальные разрядники 2-го типа
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2804393
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 61 (C-4-2019)
GTIN 4046356317795
Вес/шт. (без упаковки) 233,500 GRM