Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 160-120/240S/FM - 2804034

УЗИП для однофазных конфигураций цепей 120/240 В, как правило применяются для защиты домовых присоединений. Электротехнический шкаф, классифицируемый согласно требованиям NEMA, включает в себя индикатор со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиоды состояния и устройство звуковой сигнализации с возможностью дистанционного контроля. Гибридная схема контроля формы сигнала (Hybrid Sine Wave Tracking) обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений при импульсных токах до 160 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

УЗИП для однофазных конфигураций 120/240 В AC с защитой от импульсных токов до 160 кА

Коммерческие данные

Код заказа 2804034
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317153

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь