Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 350/20/3+1 - 2803548

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для 5-проводных систем электропитания (L1, L2, L3, N, PE), состоит из базового элемента и защитного штекера, для монтажа на NS 35.

Цена:

Преимущества для Вас

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Решения для низкого класса производительности
  • Многоканальные разрядники 2-го типа
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников

Коммерческие данные

Код заказа 2803548
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 40 (TT-2011)
GTIN 4046356301916

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь