Штекер для установки электронных компонентов - ST-B250C1500 - 2802345

Штекер для структурных компонентов, с мостовым выпрямителем B 250 C 1500, для 4-пол. компонентов, обратное напряжение: 600 В, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 1,5 А, на каждый штекер требуются два базовых клеммных модуля, высота: 19 мм, цвет: серый

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2802345
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 472 (C-1-2017)
GTIN 4017918074432
Вес/шт. (без упаковки) 13,560 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь