Комбинированный разрядник типа 1/2 - FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM - 2801615

Вставной грозозащитный разрядник, тип 1 / класс I, с устойчивым к импульсным токам предохранителем, для 1-фазных электросетей с совмещенными проводниками PE и N (L1, PEN).

Цена:

Преимущества для Вас

  • Встроенная комбинация из искрового разрядника без сопровождающего тока сети и устойчивого к ударному току предохранителя
  • Без отдельного входного предохранителя благодаря встроенной системе защиты от перегрузок
  • Без тока утечки, подходит для применения в система предварительного подсчета
  • Возможность подключения при помощи инновационного фиксатора Push/Pull
  • Низкий уровень защиты: 1,5 кВ
  • Оптический, механический индикатор состояния
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2801615
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 34 (C-4-2019)
GTIN 4046356889032
Вес/шт. (без упаковки) 644,300 GRM