Устройство защиты от перенапряжений - DT-TELE-SHDSL - 2801593

Промежуточный штекер с устройством защиты от импульсных перенапряжений, для двух телекоммуникационных интерфейсов SHDSL (Ports). Разъем: RJ45 (RJ12/RJ11) и вставная винтовая клемма (COMBICON). Возможность установки на несущую рейку.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2801593
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 162 (C-4-2017)
GTIN 4046356868457
Вес/шт. (без упаковки) 320,000 GRM