Комплект устройств защиты от перенапряжений - PV-SET-20ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801578

Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в корпусе IP65 для инверторов (сторона постоянного тока) шестнадцатиконтурных фотогальванических установок до 1000 В DC и связи MODBUS. С системой мониторинга (SCK-M), двумя силовыми разъединителями постоянного тока и держателями предохранителя для L+ и L-.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2801578
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356863841

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь