Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Молниеотвод / разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения (600 В), монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Повышенная безопасность благодаря соблюдению стандарта EN 50539-11
  • Надежный контакт благодаря встроенной задвижке
  • Простая замена благодаря вставным разрядникам
  • Оптимальная защита преобразователя тока благодаря низкому уровню срабатывания защиты
  • Целенаправленная замена неисправных штекеров благодаря оптической индикации состояния
  • Защита от неправильного подсоединения благодаря кодировке на штекере и базовом элементе
  • Всегда подходящий разрядник благодаря применению универсальных защитных компонентов Тип1 / Тип2
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2801163
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 50 (C-4-2019)
GTIN 4046356714303
Вес/шт. (без упаковки) 365,400 GRM