Устройство защиты от перенапряжений - CN-UB-280DC-3-SB - 2801051

Промежуточный штекер со сменной защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, штекер-гнездо

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для установки вне помещений
  • Монтажная пластина обеспечивает возможность монтажа, например, в электрошкафу
  • Сменный газонаполненный разрядник
  • Устанавливается между антенной и модулем радиосвязи для защиты от перенапряжений

Коммерческие данные

Код заказа 2801051
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 200 (C-4-2019)
GTIN 4046356675734
Вес/шт. (без упаковки) 145,000 GRM