Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-1X2+F-12DC-UT - 2800975

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле для одной 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Непрямое заземление через газовый разрядник.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система защиты от импульсных перенапряжений
  • Многоступенчатый контроль состояния
  • Сборное сообщение через модуль питания и сигнализации
  • Питание системы через шину несущей рейки
  • До 28 защитных модулей на модуль питания
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Возможность кодировки штекера
  • Штекерный модуль может быть без изменения общего сопротивления извлечен для обслуживания
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800975
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356665476
Вес/шт. (без упаковки) 136,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь