Электронный защитный выключатель - CB E1 24DC/1A NC P - 2800915

Электронный защитный выключатель, 1-полюсный, активное ограничение тока, 1 размыкающий контакт, штекер для базового элемента.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция с точной дифференциацией номинального тока
  • Возможность модульного расширения благодаря единой концепции вставных корпусов
  • Продуманная концепция телесигнализации обеспечивает не зависящий от конкретного места мониторинг
  • Размыкающий контакт для телесигнализации рабочего состояния
  • Активное ограничение тока, даже при емкостных нагрузках
  • Возможность перемыкания сетей питания / телесигнализации при помощи принадлежностей CLIPLINE
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800915
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 383 (C-4-2019)
GTIN 4046356690645
Вес/шт. (без упаковки) 34,900 GRM