Электронный защитный выключатель - CB E1 24DC/6A S-R P - 2800912

Электронный защитный выключатель, 1-полюсный, активное ограничение тока, выход сигнала состояния и вход сброса, штекер для базового элемента.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция с точной дифференциацией номинального тока
  • Возможность модульного расширения благодаря единой концепции вставных корпусов
  • Продуманная концепция телесигнализации обеспечивает не зависящий от конкретного места мониторинг
  • Возможно переключение входа сигнала сброса при помощи ДУ
  • Активное ограничение тока, даже при емкостных нагрузках
  • Возможность перемыкания сетей питания / телесигнализации при помощи принадлежностей CLIPLINE
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800912
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 383 (C-4-2019)
GTIN 4046356690997
Вес/шт. (без упаковки) 35,100 GRM