Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT - 2800801

Устройство защиты от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле для пяти сигнальных проводников. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с).

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система защиты от импульсных перенапряжений
  • Многоступенчатый контроль состояния
  • Сборное сообщение через модуль питания и сигнализации
  • Питание системы через шину несущей рейки
  • До 28 защитных модулей на модуль питания
  • Для приложений HF благодаря высокой скорости передачи данных
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Возможность кодировки штекера
  • Штекерный модуль может быть без изменения общего сопротивления извлечен для обслуживания
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800801
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 173 (C-4-2019)
GTIN 4046356665247
Вес/шт. (без упаковки) 121,000 GRM