Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-5-HF-5DC-UT - 2800797

Устройство защиты от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле для пяти сигнальных проводников. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с).

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система защиты от импульсных перенапряжений
  • Многоступенчатый контроль состояния
  • Сборное сообщение через модуль питания и сигнализации
  • Питание системы через шину несущей рейки
  • До 28 защитных модулей на модуль питания
  • Для приложений HF благодаря высокой скорости передачи данных
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Возможность кодировки штекера
  • Штекерный модуль может быть без изменения общего сопротивления извлечен для обслуживания
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800797
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 146 (C-4-2017)
GTIN 4046356665193
Вес/шт. (без упаковки) 146,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь